Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Patronas spiediena slēdzis, LCB, 2 bar, 1.2 bar

061F7229

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 2, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 1.2, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPST(NO), Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-20 °F
ApstiprinājumsCEUKCA
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Augstāks akt. spiediens [bāri]2.00 bar
Augstāks akt. spiediens [psi]29 psi
AukstumaģentiR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513A
Caurspiešanās spiediens [bāri]200.0 bar
Caurspiešanās spiediens [psig]2900 psig
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais savienojumsKabelis
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsPatronas spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kabeļa garums [collas]39.37 colla
Kabeļa garums [m]1.000 m
Kabeļa tipsAWG18
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Kontakta funkcijaSPST(NO)
Kontakta kategorijaAC=6 A, 250 V
Korpusa kategorija, IPIP65
KorpussVakuuma tips
Maks. Maks. spiediens [bar]35.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]508 psig
Material DescriptionLCB Cartridge Switch JA162 I/100
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]135 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-55 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]275 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-70 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsLCB
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Specifikācijas atslēgaLCB-JA162
Spiediena diapazona kategorijaZems spiediens
Spiediena savienojuma izmērs1/4 collas
Spiediena savienojuma izmērs [mm]6.35 mm
Spiediena savienojuma piezīmesCu caurule (gals=3 mm)
Spiediena savienojuma tipsLodmetāls, ODM
Vadu krāsaSarkana
Zemāks akt. spiediens [bāri]1.20 bar
Zemāks akt. spiediens [psi]17 psi

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.077 Kilogram
Neto svars0.073 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.225 Liter
EAN/UPC5702428266246