Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Patronas spiediena slēdzis, LCB, 3.2 bar, 2.14 bar

061F7101

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 3.2, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 2.14, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPST(NO), Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-20 °F
ApstiprinājumsCEUKCA
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Augstāks akt. spiediens [bāri]3.20 bar
Augstāks akt. spiediens [psi]46 psi
AukstumaģentiR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513A
Caurspiešanās spiediens [bāri]200.0 bar
Caurspiešanās spiediens [psig]2900 psig
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais savienojumsKabelis
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsPatronas spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kabeļa garums [collas]39.37 colla
Kabeļa garums [m]1.000 m
Kabeļa tipsAWG18
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kontakta funkcijaSPST(NO)
Kontakta kategorijaAC=4 A, 250 V
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP65
KorpussPARASTS KARSTS KAUSĒJUMS
Maks. Maks. spiediens [bar]35.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]508 psig
Material DescriptionLCB Cartridge Switch PA90 I/100
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]135 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-55 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]275 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-70 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsLCB
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Specifikācijas atslēgaLCB-PA90
Spiediena diapazona kategorijaZems spiediens
Spiediena savienojuma izmērs1/4 collas
Spiediena savienojuma piezīmesDeflators
Spiediena savienojuma tipsValcēšana
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
Vadu krāsaMelna
Zemāks akt. spiediens [bāri]2.14 bar
Zemāks akt. spiediens [psi]31 psi

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.067 Kilogram
Neto svars0.064 Kilogram
Volume0.218 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428266789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm