Patronas spiediena slēdzis, LCB, 1.65 bar, 0.69 bar
061F7027
Augstāks akt. spiediens [bāri]: 1.65, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 0.69, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Lāpstas savienotāji, Korpusa kategorija, IP: IP40
061F7027
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 85 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -30 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 185 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -20 °F |
| Apstiprinājums | CEUKCA |
| Atiestatīt funkciju | Automātiski |
| Augstāks akt. spiediens [bāri] | 1.65 bar |
| Augstāks akt. spiediens [psi] | 24 psi |
| Aukstumaģenti | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Aukstumaģenti bez eļļas | R134aR513A |
| Caurspiešanās spiediens [bāri] | 200.0 bar |
| Caurspiešanās spiediens [psig] | 2900 psig |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 300 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais savienojums | Lāpstas savienotāji |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma nosaukums | Patronas spiediena slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta funkcija | SPST(NC) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kontakta kategorija | AC=4 A, 250 V |
| Korpusa kategorija, IP | IP40 |
| Korpuss | PARASTS |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 508 psig |
| Material Description | LCB Cartridge Switch DB01 I/300 |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 135 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -55 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 275 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -70 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | LCB |
| Produktu piederumi | Slēdžu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, solder connection |
| Smērvielu saderība | Lietojums bez eļļas |
| Specifikācijas atslēga | LCB-DB01 |
| Spiediena diapazona kategorija | Zems spiediens |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 collas |
| Spiediena savienojuma izmērs [mm] | 6.35 mm |
| Spiediena savienojuma piezīmes | Cu caurule (gals=3 mm) |
| Spiediena savienojuma tips | Lodmetāls, ODM |
| Zemāks akt. spiediens [bāri] | 0.69 bar |
| Zemāks akt. spiediens [psi] | 10 psi |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.024 Kilogram |
| Neto svars | 0.023 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.068 Liter |
| EAN/UPC | 5702428267144 |