Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Patronas spiediena slēdzis, CCB, 130 bar, 100 bar

061F9911

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 130, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 100, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Spiediena savienojuma izmērs [mm]: 6.35, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-20 °F
ApstiprinājumsCETÜV
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Augstāks akt. spiediens [bāri]130.00 bar
Augstāks akt. spiediens [psi]1886 psi
AukstumaģentiR744
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513A
Caurspiešanās spiediens [bāri]375.0 bar
Caurspiešanās spiediens [psig]5440 psig
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais savienojumsKabelis
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsPatronas spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kabeļa garums [collas]59.06 colla
Kabeļa garums [m]1.500 m
Kabeļa tipsAWG18
Kontakta funkcijaSPST(NC)
Specifikācija
Vērtība
Kontakta kategorijaAC=6 A, 250 V
Korpusa kategorija, IPIP65
KorpussEPOKSĪDA TIPS
Maks. Maks. spiediens [bar]165.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]2393 psig
Material DescriptionCCB Cartridge switch 2UB06W I/20
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]100 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]210 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-20 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsCCB
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
Satur akumulatoriNo
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Specifikācijas atslēgaCCB-2UB06W
Spiediena diapazona kategorijaAugsts spiediens
Spiediena savienojuma izmērs [mm]6.35 mm
Spiediena savienojuma piezīmesCu caurule (gals=7 mm)
Spiediena savienojuma tipsLodmetāls, ODM
Vadu krāsaMelna
Zemāks akt. spiediens [bāri]100.00 bar
Zemāks akt. spiediens [psi]1450 psi

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars126 Gram
Neto svars104 Gram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255290186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm