Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

Patronas spiediena slēdzis, CCB, 100 bar, 70 bar

061F9908

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 100, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 70, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Spiediena savienojuma izmērs [mm]: 6.35, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-20 °F
ApstiprinājumsCETÜV
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Augstāks akt. spiediens [bāri]100.00 bar
Augstāks akt. spiediens [psi]1450 psi
AukstumaģentiR744
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513A
Caurspiešanās spiediens [bāri]375.0 bar
Caurspiešanās spiediens [psig]5440 psig
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais savienojumsKabelis
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsPatronas spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kabeļa garums [collas]59.06 colla
Kabeļa garums [m]1.500 m
Kabeļa tipsAWG18
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPST(NC)
Kontakta kategorijaAC=6 A, 250 V
Korpusa kategorija, IPIP65
KorpussEPOKSĪDA TIPS
Maks. Maks. spiediens [bar]165.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]2393 psig
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB03W I/20
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]100 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]210 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-20 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsCCB
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Specifikācijas atslēgaCCB-2UB03W
Spiediena diapazona kategorijaAugsts spiediens
Spiediena savienojuma izmērs [mm]6.35 mm
Spiediena savienojuma piezīmesCu caurule (gals=7 mm)
Spiediena savienojuma tipsLodmetāls, ODM
Vadu krāsaMelna
Zemāks akt. spiediens [bāri]70.00 bar
Zemāks akt. spiediens [psi]1015 psi

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.138 Kilogram
Neto svars0.129 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.52 Liter
EAN/UPC5702428531474