Patronas spiediena slēdzis, ACB, 35 bar, 27 bar
061F9789
Augstāks akt. spiediens [bāri]: 35, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 27, Atiestatīt funkciju: Manuāli, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: ACB / CCB
061F9789
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 85 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -30 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 185 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -20 °F |
| Apstiprinājums | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Atiestatīt funkciju | Manuāli |
| Augstāks akt. spiediens [bāri] | 35.00 bar |
| Augstāks akt. spiediens [psi] | 508 psi |
| Aukstumaģenti | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Aukstumaģenti bez eļļas | R134aR513A |
| Caurspiešanās spiediens [bāri] | 200.0 bar |
| Caurspiešanās spiediens [psig] | 2900 psig |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 100 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais savienojums | Kabelis |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma nosaukums | Patronas spiediena slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Kabeļa garums [collas] | 39.37 colla |
| Kabeļa garums [m] | 1.000 m |
| Kabeļa tips | AWG18 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Kontakta funkcija | SPST(NC) |
| Kontakta kategorija | AC=6 A, 250 V |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Korpuss | EPOKSĪDA TIPS |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 653 psig |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB1315MW I/100 |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 135 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -55 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 275 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -70 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | ACB |
| Produktu piederumi | Slēdžu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Smērvielu saderība | Lietojums bez eļļas |
| Specifikācijas atslēga | ACB-2UB1315MW |
| Spiediena diapazona kategorija | Augsts spiediens |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 collas |
| Spiediena savienojuma piezīmes | Deflators |
| Spiediena savienojuma tips | Valcēšana |
| Spiediens, vīr./siev. | Sievišķais |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| UL novērtējums | Yes |
| Vadu krāsa | Melna |
| Zemāks akt. spiediens [bāri] | 27.00 bar |
| Zemāks akt. spiediens [psi] | 392 psi |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.089 Kilogram |
| Neto svars | 0.084 Kilogram |
| Volume | 0.225 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428509411 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |