Patronas spiediena slēdzis, ACB, 27.6 bar, 19.3 bar
061F9780
Augstāks akt. spiediens [bāri]: 27.6, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 19.3, Atiestatīt funkciju: Manuāli, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65
061F9780
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 85 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -30 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 185 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -20 °F |
| Apstiprinājums | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Atiestatīt funkciju | Manuāli |
| Augstāks akt. spiediens [bāri] | 27.60 bar |
| Augstāks akt. spiediens [psi] | 400 psi |
| Aukstumaģenti | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Aukstumaģenti bez eļļas | R134aR513A |
| Caurspiešanās spiediens [bāri] | 200.0 bar |
| Caurspiešanās spiediens [psig] | 2900 psig |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 50 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais savienojums | Kabelis |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma nosaukums | Patronas spiediena slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Kabeļa garums [collas] | 98.43 colla |
| Kabeļa garums [m] | 2.500 m |
| Kabeļa tips | AWG18 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Kontakta funkcija | SPST(NC) |
| Kontakta kategorija | AC=6 A, 250 V |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Korpuss | EPOKSĪDA TIPS |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 653 psig |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB1293MW I/50 |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 135 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -55 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 275 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -70 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | ACB |
| Produktu piederumi | Slēdžu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Smērvielu saderība | Lietojums bez eļļas |
| Specifikācijas atslēga | ACB-2UB1293MW |
| Spiediena diapazona kategorija | Augsts spiediens |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 collas |
| Spiediena savienojuma piezīmes | Deflators |
| Spiediena savienojuma tips | Valcēšana |
| Spiediens, vīr./siev. | Sievišķais |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| UL novērtējums | Yes |
| Vadu krāsa | Melna |
| Zemāks akt. spiediens [bāri] | 19.30 bar |
| Zemāks akt. spiediens [psi] | 280 psi |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.174 Kilogram |
| Neto svars | 0.084 Kilogram |
| Volume | 0.45 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428509473 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |