Danfoss logo
MRS - L_ACB_Manual, Cable, Solder Odm,

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 26.2 bar, 20 bar

061F9714

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 26.2, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 20, Atiestatīt funkciju: Manuāli, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-20 °F
ApstiprinājumsC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Atiestatīt funkcijuManuāli
Augstāks akt. spiediens [bāri]26.20 bar
Augstāks akt. spiediens [psi]380 psi
AukstumaģentiR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513A
Caurspiešanās spiediens [bāri]200.0 bar
Caurspiešanās spiediens [psig]2900 psig
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais savienojumsKabelis
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsPatronas spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kabeļa garums [collas]59.06 colla
Kabeļa garums [m]1.500 m
Kabeļa tipsAWG18
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPST(NC)
Specifikācija
Vērtība
Kontakta kategorijaAC=6 A, 250 V
Korpusa kategorija, IPIP65
KorpussEPOKSĪDA TIPS
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB814MW I/20
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]135 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-55 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]275 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-70 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsACB
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Specifikācijas atslēgaACB-2UB814MW
Spiediena diapazona kategorijaAugsts spiediens
Spiediena savienojuma izmērs1/4 collas
Spiediena savienojuma izmērs [mm]6.35 mm
Spiediena savienojuma piezīmesCu caurule (gals=3 mm)
Spiediena savienojuma tipsLodmetāls, ODM
UL apstiprināti aukstumaģentiR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
UL novērtējumsYes
Vadu krāsaMelna
Zemāks akt. spiediens [bāri]20.00 bar
Zemāks akt. spiediens [psi]290 psi

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.09 Kilogram
Neto svars0.078 Kilogram
Volume0.406 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428258180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm