Danfoss logo
ACB, SPDT auto reset, female flare

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 31 bar, 24 bar

061F9053

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 31, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 24, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT, Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-20 °F
ApstiprinājumsC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Augstāks akt. spiediens [bāri]31.00 bar
Augstāks akt. spiediens [psi]450 psi
AukstumaģentiR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513A
Caurspiešanās spiediens [bāri]200.0 bar
Caurspiešanās spiediens [psig]2900 psig
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais savienojumsKabelis
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsPatronas spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kabeļa garums [collas]59.06 colla
Kabeļa garums [m]1.500 m
Kabeļa tipsAWG18
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC=4 A, 250 V
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP65
KorpussEPOKSĪDA TIPS
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC55W I/20
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]135 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-55 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]275 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-70 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsACB
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Specifikācijas atslēgaACB-2UC55W
Spiediena diapazona kategorijaAugsts spiediens
Spiediena savienojuma izmērs1/4 collas
Spiediena savienojuma piezīmesDeflators
Spiediena savienojuma tipsValcēšana
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
UL apstiprināti aukstumaģentiR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
UL novērtējumsYes
Vadu krāsaMELNS+ZILS+SARKANS
Zemāks akt. spiediens [bāri]24.00 bar
Zemāks akt. spiediens [psi]348 psi

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.12 Kilogram
Neto svars0.114 Kilogram
Volume0.4 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428259897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm