Patronas spiediena slēdzis, ACB, 24.5 bar, 18 bar
061F8065
Augstāks akt. spiediens [bāri]: 24.5, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 18, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Lāpstas savienotāji, Korpusa kategorija, IP: IP40
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: ACB / CCB
061F8065
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 85 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -30 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 185 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -20 °F |
| Apstiprinājums | CE |
| Atiestatīt funkciju | Automātiski |
| Augstāks akt. spiediens [bāri] | 24.50 bar |
| Augstāks akt. spiediens [psi] | 355 psi |
| Aukstumaģenti | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Aukstumaģenti bez eļļas | R134aR513A |
| Caurspiešanās spiediens [bāri] | 200.0 bar |
| Caurspiešanās spiediens [psig] | 2900 psig |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 300 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais savienojums | Lāpstas savienotāji |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma nosaukums | Patronas spiediena slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta funkcija | SPST(NC) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kontakta kategorija | AC=6 A, 250 V |
| Korpusa kategorija, IP | IP40 |
| Korpuss | PARASTS |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 653 psig |
| Material Description | ACB Cartridge Switch DB137 I/300 |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 135 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -55 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 275 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -70 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | ACB |
| Produktu piederumi | Slēdžu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Smērvielu saderība | Lietojums bez eļļas |
| Specifikācijas atslēga | ACB-DB137 |
| Spiediena diapazona kategorija | Augsts spiediens |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 collas |
| Spiediena savienojuma izmērs [mm] | 6.35 mm |
| Spiediena savienojuma piezīmes | Cu caurule (gals=3 mm) |
| Spiediena savienojuma tips | Lodmetāls, ODM |
| Zemāks akt. spiediens [bāri] | 18.00 bar |
| Zemāks akt. spiediens [psi] | 261 psi |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.02 Kilogram |
| Neto svars | 0.019 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428263863 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |