Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 32 bar, 27 bar

061F7531

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 32, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 27, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-20 °F
ApstiprinājumsC UL US UL60730CE 0035TÜV
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Augstāks akt. spiediens [bāri]32.00 bar
Augstāks akt. spiediens [psi]464 psi
AukstumaģentiR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513A
Caurspiešanās spiediens [bāri]200.0 bar
Caurspiešanās spiediens [psig]2900 psig
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais savienojumsKabelis
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsPatronas spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kabeļa garums [collas]78.74 colla
Kabeļa garums [m]2.000 m
Kabeļa tipsAWG18
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kontakta funkcijaSPST(NC)
Kontakta kategorijaAC=6 A, 250 V
Specifikācija
Vērtība
Korpusa kategorija, IPIP65
KorpussPARASTS KARSTS KAUSĒJUMS
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB530W I/100
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]135 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-55 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]275 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-70 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsACB
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Specifikācijas atslēgaACB-2UB390MW
Spiediena diapazona kategorijaAugsts spiediens
Spiediena savienojuma izmērs1/4 collas
Spiediena savienojuma piezīmesDeflators
Spiediena savienojuma tipsValcēšana
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
UL apstiprināti aukstumaģentiR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
UL novērtējumsYes
Vadu krāsaMelna
Zemāks akt. spiediens [bāri]27.00 bar
Zemāks akt. spiediens [psi]392 psi

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.099 Kilogram
Neto svars0.094 Kilogram
Volume0.231 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428264822
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm