Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Flare

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 3 bar, 2 bar

061F7076

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 3, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 2, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPST(NO), Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Lāpstas savienotāji, Korpusa kategorija, IP: IP40

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-20 °F
ApstiprinājumsC UL US UL60730CE 0035TÜV
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Augstāks akt. spiediens [bāri]3.00 bar
Augstāks akt. spiediens [psi]44 psi
AukstumaģentiR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513A
Caurspiešanās spiediens [bāri]200.0 bar
Caurspiešanās spiediens [psig]2900 psig
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā300 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais savienojumsLāpstas savienotāji
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsPatronas spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Kontakta funkcijaSPST(NO)
Kontakta kategorijaAC=6 A, 250 V
Korpusa kategorija, IPIP40
Specifikācija
Vērtība
KorpussPARASTS
Maks. Maks. spiediens [bar]35.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]508 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA49 I/300
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]135 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-55 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]275 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-70 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsACB
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Specifikācijas atslēgaACB-2UA49
Spiediena diapazona kategorijaZems spiediens
Spiediena savienojuma izmērs1/4 collas
Spiediena savienojuma piezīmesDeflators
Spiediena savienojuma tipsValcēšana
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
UL apstiprināti aukstumaģentiR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
UL novērtējumsYes
Zemāks akt. spiediens [bāri]2.00 bar
Zemāks akt. spiediens [psi]29 psi

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.029 Kilogram
Neto svars0.028 Kilogram
Volume0.064 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428266932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm