Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 43.2 bar

061F6987

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 43.2, Elektriskais savienojums: Kabelis

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Augstāks akt. spiediens [bāri]43.20 bar
Augstāks akt. spiediens [psi]627 psi
China RoHS exemption clause7.3
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais savienojumsKabelis
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsPatronas spiediena slēdzis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB7077W I/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsACB
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Specifikācijas atslēgaACB-2UB7077W

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.144 Kilogram
Neto svars0.121 Kilogram
Volume0.72 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424693435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm