Patronas spiediena slēdzis, ACB, 27 bar
061F6985
Augstāks akt. spiediens [bāri]: 27, Elektriskais savienojums: Kabelis
061F6985
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Augstāks akt. spiediens [bāri] | 27.00 bar |
| Augstāks akt. spiediens [psi] | 392 psi |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais savienojums | Kabelis |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma nosaukums | Patronas spiediena slēdzis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB7075W I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | ACB |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Specifikācijas atslēga | ACB-2UB7075W |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.143 Kilogram |
| Neto svars | 0.12 Kilogram |
| Volume | 0.72 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693411 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |