Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 1.2 bar, 0.3 bar

061F6196

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 1.2, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 0.3, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPST(NO), Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Elektriskais savienojums: Lāpstas savienotāji, Korpusa kategorija, IP: IP40

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-20 °F
ApstiprinājumsC UL US UL60730CE 0035TÜV
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Augstāks akt. spiediens [bāri]1.20 bar
Augstāks akt. spiediens [psi]17 psi
AukstumaģentiR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513A
Caurspiešanās spiediens [bāri]200.0 bar
Caurspiešanās spiediens [psig]2900 psig
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā300 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais savienojumsLāpstas savienotāji
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsPatronas spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPST(NO)
Specifikācija
Vērtība
Kontakta kategorijaAC=6 A, 250 V
Korpusa kategorija, IPIP40
KorpussPARASTS
Maks. Maks. spiediens [bar]35.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]508 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UA41 I/300
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]135 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-55 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]275 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-70 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsACB
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Specifikācijas atslēgaACB-2UA41
Spiediena diapazona kategorijaZems spiediens
Spiediena savienojuma izmērs [mm]6.00 mm
Spiediena savienojuma piezīmesCu caurule (gals=7 mm)
Spiediena savienojuma tipsLodmetāls, ODM
UL apstiprināti aukstumaģentiR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
UL novērtējumsYes
Zemāks akt. spiediens [bāri]0.30 bar
Zemāks akt. spiediens [psi]4 psi

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.023 Kilogram
Neto svars0.017 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.063 Liter
EAN/UPC5702428512220