Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Solder ODM

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 42 bar, 33 bar

061F6178

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 42, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 33, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-20 °F
ApstiprinājumsC UL US UL60730CE 0035TÜV
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Augstāks akt. spiediens [bāri]42.00 bar
Augstāks akt. spiediens [psi]609 psi
AukstumaģentiR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513A
Caurspiešanās spiediens [bāri]200.0 bar
Caurspiešanās spiediens [psig]2900 psig
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais savienojumsKabelis
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsPatronas spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kabeļa garums [collas]59.06 colla
Kabeļa garums [m]1.500 m
Kabeļa tipsAWG18
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Kontakta funkcijaSPST(NC)
Kontakta kategorijaAC=6 A, 250 V
Korpusa kategorija, IPIP65
KorpussPARASTS KARSTS KAUSĒJUMS
Maks. Maks. spiediens [bar]45.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB151W I/100
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]135 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-55 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]275 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-70 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsACB
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Specifikācijas atslēgaACB-2UB151W
Spiediena diapazona kategorijaAugsts spiediens
Spiediena savienojuma izmērs [mm]6.00 mm
Spiediena savienojuma piezīmesCu caurule (gals=7 mm)
Spiediena savienojuma tipsLodmetāls, ODM
UL apstiprināti aukstumaģentiR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
UL novērtējumsYes
Vadu krāsaMelna
Zemāks akt. spiediens [bāri]33.00 bar
Zemāks akt. spiediens [psi]479 psi

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.078 Kilogram
Neto svars0.074 Kilogram
Volume0.22 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428267335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm