Danfoss logo
MRF_ACB_Manual, Cable, Flare

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 38.7 bar

061F3351

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 38.7, Elektriskais savienojums: Kabelis

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Augstāks akt. spiediens [bāri]38.70 bar
Augstāks akt. spiediens [psi]561 psi
China RoHS exemption clause7.3
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais savienojumsKabelis
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsPatronas spiediena slēdzis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB3020MW I/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsACB
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Specifikācijas atslēgaACB-2UB3020MW

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.149 Kilogram
Neto svars0.126 Kilogram
Volume0.72 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424693497
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm