Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 20 RN_014L1601

Skatstikla ligzda, SGP 20 RN, M20 x 1.5, M

014L1601

Maks. Maks. spiediens [bar]: 52, Mitruma indikators: N indikators, Savienojuma tips: M, Pievienošanas izmērs: M20 x 1.5

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apstiprinājuma faila nosaukumsAUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSEAC
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Aukstumaģenti bez eļļasR1234ze(E)R134aR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā19 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzeltens: min. mitr. kon.: 25°CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Dzeltens: min. mitr. kon.: 43°CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsSkatstikla ligzda
Izstrādājumu grupaSkatstikli
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 20 RN Sight Glass M/19x4
Mitruma indikatorsN indikators
Pievienošanas izmērsM20 x 1.5
Specifikācija
Vērtība
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSGP 20 RN
Produktu piederumiSight glass accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsMisiņš
Savienojuma tipsM
SCIP dokumentācija nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSG & SGP with indicator
SGS sēžas lietojumsM20 x 1.5
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]175 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4
UL apstiprināti aukstumaģentiR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
UL novērtējumsYes
Zaļš: maks. mitr. kon.: 25°CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Zaļš: maks. mitr. kon.: 43°CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.068 Kilogram
Neto svars0.063 Kilogram
Volume0.086 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428838665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm