Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 24 RI_014L1154

Skatstikla ligzda, SGP 24 RI, M24 x 1, M

014L1154

Maks. Maks. spiediens [bar]: 52, Mitruma indikators: I indikators, Savienojuma tips: M, Pievienošanas izmērs: M24 x 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apstiprinājuma faila nosaukumsAUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSEAC
AukstumaģentiR22
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzeltens: min. mitr. kon.: 25°CR22: 300 ppm
Dzeltens: min. mitr. kon.: 43°CR22: 500 ppm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iekļautās daļasBlīve
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsSkatstikla ligzda
Izstrādājumu grupaSkatstikli
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 24 RI Sight Glass M/10x6
Mitruma indikatorsI indikators
Specifikācija
Vērtība
Pievienošanas izmērsM24 x 1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSGP 24 RI
Produktu piederumiSight glass accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsMisiņš
Savienojuma tipsM
SCIP dokumentācija nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSG & SGP with indicator
SGS sēžas lietojumsM24 x 1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]175 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4
UL apstiprināti aukstumaģentiR22
UL novērtējumsYes
Zaļš: maks. mitr. kon.: 25°CR22: 150 ppm
Zaļš: maks. mitr. kon.: 43°CR22: 250 ppm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.086 Kilogram
Neto svars0.082 Kilogram
Volume0.086 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428819206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm