Danfoss logo
SGP RX 3/4" NPT

Skatstikla ligzda, SGP 3/4 RX, 3/4 collas, NPT

014L0003

Maks. Maks. spiediens [bar]: 52, Savienojuma tips: NPT, Pievienošanas izmērs: 3/4 collas
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: SG / SGP

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
Apstiprinājuma faila nosaukumsAUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Aukstumaģenti bez eļļasR1234ze(E)R134aR513AR515B
Daudzums iepakojuma formātā24 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsSkatstikla ligzda
Izstrādājumu grupaSkatstikli
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 3/4 RX Sight Glass M/24
Mitruma indikatorsBez indikatora
Peldošā lode [gab.]1 gab.
Pievienošanas izmērs3/4 collas
Specifikācija
Vērtība
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSGP 3/4 RX
Produktu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Savienojuma materiālsMisiņš
Savienojuma standartsANSI/ASME B1.20.1
Savienojuma tipsNPT
SCIP dokumentācija nr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSG & SGP without indicator
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Temperatūras diapazons [°C] [Max]121 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]250 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4
UL apstiprināti aukstumaģentiR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.101 Kilogram
Neto svars0.09 Kilogram
Volume0.081 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428526791
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm