Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-1605

Skatstikla ligzda, SGR, M20 x 1.5, M

014-1605

Maks. Maks. spiediens [bar]: 46, Mitruma indikators: Bez indikatora, Savienojuma tips: M, Pievienošanas izmērs: M20 x 1.5

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apstiprinājuma faila nosaukumsAUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS
AukstumaģentiR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Daudzums iepakojuma formātā80 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsSkatstikla ligzda
Izstrādājumu grupaSkatstikli
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]46.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]667 psig
Material DescriptionSGR Sight Glass I/80
Mitruma indikatorsBez indikatora
Pievienošanas izmērsM20 x 1.5
Specifikācija
Vērtība
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSGR
Produktu piederumiSight glass accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsMisiņš
Savienojuma tipsM
SCIP dokumentācija nr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSG & SGP without indicator
SGS sēžas lietojumsM20 x 1.5
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]175 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4
UL apstiprināti aukstumaģentiR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.052 Kilogram
Neto svars0.045 Kilogram
Volume0.1 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428289184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm