Danfoss logo
SGRH_014-1603

Skatstikla ligzda, SGRH, M20 x 1.5, M

014-1603

Maks. Maks. spiediens [bar]: 46, Mitruma indikators: N indikators, Savienojuma tips: M, Pievienošanas izmērs: M20 x 1.5

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apstiprinājuma faila nosaukumsAUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Daudzums iepakojuma formātā19 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzeltens: min. mitr. kon.: 25°CR410A: 266 ppm
Dzeltens: min. mitr. kon.: 43°CR410A: 540 ppm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Identisks produkts014-1602
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsSkatstikla ligzda
Izstrādājumu grupaSkatstikli
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]46.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]667 psig
Material DescriptionSGRH Sight Glass M/19x4
Mitruma indikatorsN indikators
Specifikācija
Vērtība
Pievienošanas izmērsM20 x 1.5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSGRH
Produktu piederumiSight glass accessories
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsMisiņš
Savienojuma tipsM
SCIP dokumentācija nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSG & SGP with indicator
SGS sēžas lietojumsM20 x 1.5
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]175 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4
UL apstiprināti aukstumaģentiR410A
UL novērtējumsYes
Zaļš: maks. mitr. kon.: 25°CR410A: 66 ppm
Zaļš: maks. mitr. kon.: 43°CR410A: 135 ppm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.062 Kilogram
Neto svars0.024 Kilogram
Volume0.081 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428164566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm