Skatstikla ligzda, SGR, 1/2, R
014-0276
Maks. Maks. spiediens [bar]: 35, Mitruma indikators: Bez indikatora, Savienojuma tips: R, Pievienošanas izmērs: 1/2
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: SG / SGP
014-0276
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS |
| Aukstumaģenti | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Aukstumaģenti bez eļļas | R134aR513A |
| Daudzums iepakojuma formātā | 170 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma nosaukums | Skatstikla ligzda |
| Izstrādājumu grupa | Skatstikli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 500 psig |
| Material Description | SGR Sight Glass I/170 |
| Mitruma indikators | Bez indikatora |
| Peldošā lode [gab.] | 3 gab. |
| Pievienošanas izmērs | 1/2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Produkta veids | SGR |
| Produktu piederumi | Nē |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1/2 |
| Savienojuma materiāls | Misiņš |
| Savienojuma standarts | ISO 7-1 |
| Savienojuma tips | R |
| Savienojums iekšējais/ ārējais | Ārējs |
| SCIP dokumentācija nr. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | SG & SGP without indicator |
| Smērvielu saderība | Lietojums bez eļļas |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | AUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4 |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.055 Kilogram |
| Neto svars | 0.053 Kilogram |
| Volume | 0.066 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |