Skatstikla ligzda, SGRI, 1/2 collas, NPT
014-0131
Maks. Maks. spiediens [bar]: 35, Mitruma indikators: I indikators, Savienojuma tips: NPT, Pievienošanas izmērs: 1/2 collas
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: SG / SGP
014-0131
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS |
| Aukstumaģenti | R22 |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 19 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dzeltens: min. mitr. kon.: 25°C | R22: 300 ppm |
| Dzeltens: min. mitr. kon.: 43°C | R22: 500 ppm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma nosaukums | Skatstikla ligzda |
| Izstrādājumu grupa | Skatstikli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 500 psig |
| Material Description | SGRI Sight Glass M/19x4 |
| Mitruma indikators | I indikators |
| Peldošā lode [gab.] | 3 gab. |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Pievienošanas izmērs | 1/2 collas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | SGRI |
| Produktu piederumi | Nē |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1/2 in |
| Savienojuma materiāls | Misiņš |
| Savienojuma standarts | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Savienojuma tips | NPT |
| SCIP dokumentācija nr. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | AUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4 |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R22 |
| UL novērtējums | Yes |
| Zaļš: maks. mitr. kon.: 25°C | R22: 150 ppm |
| Zaļš: maks. mitr. kon.: 43°C | R22: 250 ppm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.073 Kilogram |
| Neto svars | 0.064 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288545 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |