Skatstikla ligzda, SGRI, 1/2, G
014-0049
Maks. Maks. spiediens [bar]: 35, Mitruma indikators: I indikators, Savienojuma tips: G, Pievienošanas izmērs: 1/2
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: SG / SGP
014-0049
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS |
| Aukstumaģenti | R22 |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 170 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dzeltens: min. mitr. kon.: 25°C | R22: 300 ppm |
| Dzeltens: min. mitr. kon.: 43°C | R22: 500 ppm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma nosaukums | Skatstikla ligzda |
| Izstrādājumu grupa | Skatstikli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 500 psig |
| Material Description | SGRI Sight Glass I/170 |
| Mitruma indikators | I indikators |
| Papildinformācija | For o-ring |
| Peldošā lode [gab.] | 3 gab. |
| Pievienošanas izmērs | 1/2 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | SGRI |
| Produktu piederumi | Nē |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1/2 |
| Savienojuma materiāls | Misiņš |
| Savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Savienojuma tips | G |
| Savienojums iekšējais/ ārējais | Ārējs |
| SCIP dokumentācija nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | SG & SGP with indicator |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | AUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4 |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R22 |
| UL novērtējums | Yes |
| Zaļš: maks. mitr. kon.: 25°C | R22: 150 ppm |
| Zaļš: maks. mitr. kon.: 43°C | R22: 250 ppm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.08 Kilogram |
| Neto svars | 0.079 Kilogram |
| Volume | 0.06 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |