Skatstikla ligzda, SGRN, 1/2 collas, NPT
014-0006
Maks. Maks. spiediens [bar]: 35, Mitruma indikators: N indikators, Savienojuma tips: NPT, Pievienošanas izmērs: 1/2 collas
014-0006
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājums | C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS |
| Aukstumaģenti | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Aukstumaģenti bez eļļas | R134aR513A |
| Daudzums iepakojuma formātā | 19 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dzeltens: min. mitr. kon.: 25°C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Dzeltens: min. mitr. kon.: 43°C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma nosaukums | Skatstikla ligzda |
| Izstrādājumu grupa | Skatstikli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 500 psig |
| Material Description | SGRN Sight Glass M/19x4 |
| Mitruma indikators | N indikators |
| Peldošā lode [gab.] | 3 gab. |
| Pievienošanas izmērs | 1/2 collas |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | SGRN |
| Produktu piederumi | Nē |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1/2 in |
| Savienojuma materiāls | Misiņš |
| Savienojuma standarts | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Savienojuma tips | NPT |
| SCIP dokumentācija nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | SG & SGP with indicator |
| Smērvielu saderība | Lietojums bez eļļas |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | AUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4 |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| UL novērtējums | Yes |
| Zaļš: maks. mitr. kon.: 25°C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Zaļš: maks. mitr. kon.: 43°C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.074 Kilogram |
| Neto svars | 0.06 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422108559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |