Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-0002

Skatstikla ligzda, SGR, 1/2 collas, NPT

014-0002

Maks. Maks. spiediens [bar]: 35, Mitruma indikators: Bez indikatora, Savienojuma tips: NPT, Pievienošanas izmērs: 1/2 collas

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Accessory (EF013236)TRUE
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513A
Daudzums iepakojuma formātā19 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsSkatstikla ligzda
Izstrādājumu grupaSkatstikli
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]35.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]500 psig
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionSGR Sight Glass M/19x4
Mitruma indikatorsBez indikatora
Peldošā lode [gab.]3 gab.
Pievienošanas izmērs1/2 collas
Specifikācija
Vērtība
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSGR
Produktu piederumiNē
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1/2 in
Savienojuma materiālsMisiņš
Savienojuma standartsANSI/ASME B1.20.1
Savienojuma tipsNPT
SCIP dokumentācija nr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSG & SGP without indicator
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Spare part (EF013237)TRUE
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]175 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4
UL apstiprināti aukstumaģentiR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.074 Kilogram
Neto svars0.06 Kilogram
Volume0.086 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422108900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm