Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 7/8 in

014-1559

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Caurules izmērs [collas]7/8 in
Daudzums iepakojuma formātā10 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iepakojuma formātsMulti pack
Izmantots produktamSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
Izmantots produktam, komentāriTube fitting
Izstrādājuma nosaukumsSight glass saddle
Izstrādājumu grupaSight glass accessories
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionSGS 7/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSGS
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]7/8 in
SCIP dokumentācija nr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSG & SGP without indicator
Skatstikla savienojumsM24 x 1
Tipa apzīmējumsTube fitting

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.064 Kilogram
Neto svars0.052 Kilogram
Volume0.086 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255009382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm