Sight glass saddle, SGS, 1 3/8 in
014-1557
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1557
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Caurules izmērs [collas] | 1 3/8 in |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iepakojuma formāts | Multi pack |
| Izmantots produktam | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
| Izmantots produktam, komentāri | Tube fitting |
| Izstrādājuma nosaukums | Sight glass saddle |
| Izstrādājumu grupa | Sight glass accessories |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 754 psig |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | SGS 1 3/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | SGS |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1 3/8 in |
| SCIP dokumentācija nr. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | SG & SGP without indicator |
| Skatstikla savienojums | M24 x 1 |
| Tipa apzīmējums | Tube fitting |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.097 Kilogram |
| Neto svars | 0.085 Kilogram |
| Volume | 0.086 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009467 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |