Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Skatstikla suports, SGS

014-1056

Tipa apzīmējums: Tube fitting, Izmantots produktam: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Caurules izmērs [collas]1 1/8 in
Daudzums iepakojuma formātā80 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
Izmantots produktam, komentāriŠļūtenes uzgalis
Izstrādājuma nosaukumsSkatstikla suports
Izstrādājumu grupaSight glass accessories
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Material DescriptionSG 1 1/8in saddle I/80
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSGS
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 1/8 in
SCIP dokumentācija nr.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSG & SGP without indicator
Skatstikla savienojumsM24 x 1
Tipa apzīmējumsTube fitting

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.08 Kilogram
Neto svars0.079 Kilogram
Volume0.07 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428255608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm