SGI 18s, Skatstikls, LODMETĀLS, ODF, 18 mm, LODMETĀLS, ODF, 18 mm
014-0045
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 18, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 18, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 28
014-0045
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Aukstumaģenti | R22 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 28 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dzeltens: min. mitr. kon.: 25°C | R22: 300 ppm |
| Dzeltens: min. mitr. kon.: 43°C | R22: 500 ppm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Ieplūdes izmērs [mm] | 18.00 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izplūdes izmērs [mm] | 18.00 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izstrādājuma nosaukums | Skatstikls |
| Izstrādājumu grupa | Skatstikli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 35.0 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 500 psig |
| Material Description | SGI 18s Sight Glass M/28 |
| Mitruma indikators | I indikators |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | SGI 18s |
| Produktu piederumi | Nē |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Varš |
| SCIP dokumentācija nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | SG & SGP with indicator |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Zaļš: maks. mitr. kon.: 25°C | R22: 150 ppm |
| Zaļš: maks. mitr. kon.: 43°C | R22: 250 ppm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.386 Kilogram |
| Neto svars | 0.249 Kilogram |
| Volume | 0.277 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422022381 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |