SGI 10, Skatstikls, NOPLŪDE, 10 mm, NOPLŪDE, 10 mm
014-0022
ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Ieplūdes izmērs [mm]: 10, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes izmērs [mm]: 10, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 24
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: SGI
014-0022
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Aukstumaģenti | R22 |
| Cita RoHS dokumentācija | Saudi Arabia RoHS |
| Daudzums iepakojuma formātā | 24 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dzeltens: min. mitr. kon.: 25°C | R22: 300 ppm |
| Dzeltens: min. mitr. kon.: 43°C | R22: 500 ppm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Ieplūde, iekšēja/ārēja | Iekšējs |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 3/8 in |
| Ieplūdes izmērs [mm] | 10.00 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | NOPLŪDE |
| Izplūde, iekšēja/ārēja | Ārējs |
| Izplūdes izmērs [collas] | 3/8 in |
| Izplūdes izmērs [mm] | 10.00 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | NOPLŪDE |
| Izstrādājuma nosaukums | Skatstikls |
| Izstrādājumu grupa | Skatstikli |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 500 psig |
| Material Description | SGI 10 Sight Glass M/24x3 |
| Mitruma indikators | I indikators |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | SGI 10 |
| Produktu piederumi | Vispārīgie piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Misiņš |
| SCIP dokumentācija nr. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
| Zaļš: maks. mitr. kon.: 25°C | R22: 150 ppm |
| Zaļš: maks. mitr. kon.: 43°C | R22: 250 ppm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.206 Kilogram |
| Neto svars | 0.193 Kilogram |
| Volume | 0.139 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004332 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |