Danfoss logo
Sight glass, SGI 10_014-0008, 014-0016, 014-0133

SGI 10, Skatstikls, NOPLŪDE, 10 mm, NOPLŪDE, 10 mm

014-0008

ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Ieplūdes izmērs [mm]: 10, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes izmērs [mm]: 10, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 25

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
AukstumaģentiR22
Cita RoHS dokumentācijaSaudi Arabia RoHS
Daudzums iepakojuma formātā25 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzeltens: min. mitr. kon.: 25°CR22: 300 ppm
Dzeltens: min. mitr. kon.: 43°CR22: 500 ppm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūde, iekšēja/ārējaĀrējs
Ieplūdes izmērs [collas]3/8 in
Ieplūdes izmērs [mm]10.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsNOPLŪDE
Izplūde, iekšēja/ārējaĀrējs
Izplūdes izmērs [collas]3/8 in
Izplūdes izmērs [mm]10.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsNOPLŪDE
Izstrādājuma nosaukumsSkatstikls
Izstrādājumu grupaSkatstikli
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]35.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]500 psig
Material DescriptionSGI 10 Sight Glass M/25x4
Mitruma indikatorsI indikators
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSGI 10
Produktu piederumiVispārīgie piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsMisiņš
SCIP dokumentācija nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSG & SGP with indicator
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]175 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Zaļš: maks. mitr. kon.: 25°CR22: 150 ppm
Zaļš: maks. mitr. kon.: 43°CR22: 250 ppm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.176 Kilogram
Neto svars0.159 Kilogram
Volume0.143 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422040293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm