Danfoss logo
Sight glass, SGP 22s N_014L0187

SGP 22s N, Skatstikls, LODMETĀLS, ODF, LODMETĀLS, ODF

014L0187

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 28

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apstiprinājuma faila nosaukumsAUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4
ApstiprinājumsC-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSEAC
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Aukstumaģenti bez eļļasR1234ze(E)R134aR513AR515B
Cita RoHS dokumentācijaSaudi Arabia RoHS
Daudzums iepakojuma formātā28 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzeltens: min. mitr. kon.: 25°CR1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Dzeltens: min. mitr. kon.: 43°CR1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
EN13463-3 aizd. avota novērtējumsJā
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas]1 1/8 in
ieplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [collas]1 1/8 in
Izplūdes savienojuma tipsLODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukumsSkatstikls
Izstrādājumu grupaSkatstikli
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 22s N Oversize Sight Glass M/28
Mitruma indikatorsN indikators
PapildinformācijaOversize
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSGP 22s N
Produktu piederumiNē
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsVarš
SCIP dokumentācija nr.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsSG & SGP with indicator
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]175 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL apstiprinājuma faila nosaukumsAUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4
UL apstiprināti aukstumaģentiR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
UL novērtējumsYes
Zaļš: maks. mitr. kon.: 25°CR1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Zaļš: maks. mitr. kon.: 43°CR1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.36 Kilogram
Neto svars0.297 Kilogram
Volume0.277 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428818810
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm