SGP 16s X, Skatstikls, LODMETĀLS, ODF, 16 mm, LODMETĀLS, ODF, 16 mm
014L0087
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 16, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 16, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 28
014L0087
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apstiprinājuma faila nosaukums | AUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4 |
| Apstiprinājums | C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTSEAC |
| Aukstumaģenti | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR600R600aR744 |
| Aukstumaģenti bez eļļas | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Daudzums iepakojuma formātā | 28 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 aizd. avota novērtējums | Jā |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 5/8 in |
| Ieplūdes izmērs [mm] | 16.00 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izplūdes izmērs [collas] | 5/8 in |
| Izplūdes izmērs [mm] | 16.00 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | LODMETĀLS, ODF |
| Izstrādājuma nosaukums | Skatstikls |
| Izstrādājumu grupa | Skatstikli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGP 16s X Sight Glass M/28 |
| Mitruma indikators | Bez indikatora |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | SGP 16s X |
| Produktu piederumi | Nē |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Varš |
| SCIP dokumentācija nr. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | SG & SGP without indicator |
| Smērvielu saderība | Lietojums bez eļļas |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | AUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4 |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.2 Kilogram |
| Neto svars | 0.186 Kilogram |
| Volume | 0.277 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818766 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |