SGN 19, Skatstikls, NOPLŪDE, 19 mm, NOPLŪDE, 19 mm
014-0175
ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Ieplūdes izmērs [mm]: 19, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes izmērs [mm]: 19, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 36
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: SG / SGP
014-0175
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Aukstumaģenti | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Aukstumaģenti bez eļļas | R134aR513A |
| Daudzums iepakojuma formātā | 36 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dzeltens: min. mitr. kon.: 25°C | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Dzeltens: min. mitr. kon.: 43°C | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Ieplūde, iekšēja/ārēja | Iekšējs |
| Ieplūdes izmērs [collas] | 3/4 in |
| Ieplūdes izmērs [mm] | 19.00 mm |
| ieplūdes savienojuma tips | NOPLŪDE |
| Izplūde, iekšēja/ārēja | Ārējs |
| Izplūdes izmērs [collas] | 3/4 in |
| Izplūdes izmērs [mm] | 19.00 mm |
| Izplūdes savienojuma tips | NOPLŪDE |
| Izstrādājuma nosaukums | Skatstikls |
| Izstrādājumu grupa | Skatstikli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Misiņš |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 500 psig |
| Material Description | SGN 19 Sight Glass M/36 |
| Mitruma indikators | N indikators |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | SGN 19 |
| Produktu piederumi | Vispārīgie piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma materiāls | Misiņš |
| SCIP dokumentācija nr. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | SG & SGP with indicator |
| Smērvielu saderība | Lietojums bez eļļas |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 80 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 175 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
| Zaļš: maks. mitr. kon.: 25°C | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Zaļš: maks. mitr. kon.: 43°C | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.494 Kilogram |
| Neto svars | 0.493 Kilogram |
| Volume | 0.334 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422111870 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |