Danfoss logo
Sight glass, SGI 19_014-0028, 014-0166

SGN 19, Skatstikls, NOPLŪDE, 19 mm, NOPLŪDE, 19 mm

014-0166

ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Ieplūdes izmērs [mm]: 19, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes izmērs [mm]: 19, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 36
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: SG / SGP

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513A
Daudzums iepakojuma formātā36 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzeltens: min. mitr. kon.: 25°CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Dzeltens: min. mitr. kon.: 43°CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ieplūde, iekšēja/ārējaĀrējs
Ieplūdes izmērs [collas]3/4 in
Ieplūdes izmērs [mm]19.00 mm
ieplūdes savienojuma tipsNOPLŪDE
Izplūde, iekšēja/ārējaĀrējs
Izplūdes izmērs [collas]3/4 in
Izplūdes izmērs [mm]19.00 mm
Izplūdes savienojuma tipsNOPLŪDE
Izstrādājuma nosaukumsSkatstikls
Izstrādājumu grupaSkatstikli
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes with exemptions
Korpusa materiālsMisiņš
Maks. Maks. spiediens [bar]35.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]500 psig
Material DescriptionSGN 19 Sight Glass M/36
Mitruma indikatorsN indikators
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsSGN 19
Produktu piederumiVispārīgie piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma materiālsMisiņš
SCIP dokumentācija nr.323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Temperatūras diapazons [°C] [Max]80 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]175 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
Zaļš: maks. mitr. kon.: 25°CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Zaļš: maks. mitr. kon.: 43°CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.526 Kilogram
Neto svars0.504 Kilogram
Volume0.283 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422111467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm