Danfoss logo
LLG 1550 F - 2512+084

Skatstikls, LLG 1550 F

2512+084

Produkta veids: LLG 1550 F, Aprīkojums: Vizuālais adapteris, Maks. Maks. spiediens [bar]: 25, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 30, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsVizuālais adapteris
ApstiprinājumsEAC
Apvienots pēcLLG 740 + LLG 740
AukstumaģentiR717
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsŠķidruma līmeņa lodziņi
Izstrādājuma nosaukumsSkatstikls
Izstrādājumu grupaSkatstikli
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Maks. Maks. spiediens [bar]25.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 1550 F Liquid level glasses
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsLLG 1550 F
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsLLG
Sigth glass length [mm]1550 mm
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]86 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars50.34 Kilogram
Neto svars38.744 Kilogram
Volume99.04 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428198950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm