Danfoss logo
LLG 740 F - 2512+081

Skatstikls, LLG 740 F

2512+081

Produkta veids: LLG 740 F, Aprīkojums: Vizuālais adapteris, Maks. Maks. spiediens [bar]: 25, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 30, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsVizuālais adapteris
ApstiprinājumsEAC
Apvienots pēc1 aizmugurē un 2 priekšā
AukstumaģentiR717
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsŠķidruma līmeņa lodziņi
Izstrādājuma nosaukumsSkatstikls
Izstrādājumu grupaSkatstikli
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Maks. Maks. spiediens [bar]25.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 740 F Liquid level glasses
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsLLG 740 F
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsLLG
Sigth glass length [mm]740 mm
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]86 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars20.894 Kilogram
Neto svars18.022 Kilogram
Volume52.055 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428198981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm