Danfoss logo
LLG 995 SF - 2512+070

Skatstikls, LLG 995 SF

2512+070

Produkta veids: LLG 995 SF, Aprīkojums: SNV-ST un vizuālais adapteris, Maks. Maks. spiediens [bar]: 25, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 30, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Accessory (EF013236)TRUE
AprīkojumsSNV-ST un vizuālais adapteris
ApstiprinājumsEAC
Apvienots pēcLLG 185 + LLG 740
AukstumaģentiR717
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsŠķidruma līmeņa lodziņi
Izstrādājuma nosaukumsSkatstikls
Izstrādājumu grupaSkatstikli
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Maks. Maks. spiediens [bar]25.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]363 psig
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionLLG 995 SF Liquid level glasses
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsLLG 995 SF
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsLLG
Sigth glass length [mm]995 mm
Šķidrumu grupa1
Spare part (EF013237)TRUE
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]86 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars35.54 Kilogram
Neto svars26.572 Kilogram
Volume99.04 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428200141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm