Skatstikls, LLG 335 SF
2512+067
Produkta veids: LLG 335 SF, Aprīkojums: SNV-ST un vizuālais adapteris, Maks. Maks. spiediens [bar]: 25, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 30, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1
2512+067
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aprīkojums | SNV-ST un vizuālais adapteris |
| Apstiprinājums | EAC |
| Aukstumaģenti | R717 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Šķidruma līmeņa lodziņi |
| Izstrādājuma nosaukums | Skatstikls |
| Izstrādājumu grupa | Skatstikli |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 25.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 363 psig |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | LLG 335 SF Liquid level glasses |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | LLG 335 SF |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | LLG |
| Sigth glass length [mm] | 335 mm |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 86 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 12.348 Kilogram |
| Neto svars | 11.09 Kilogram |
| Volume | 26.116 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200172 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |