Danfoss logo
LLG 185 SF - 2512+066

Skatstikls, LLG 185 SF

2512+066

Produkta veids: LLG 185 SF, Aprīkojums: SNV-ST un vizuālais adapteris, Maks. Maks. spiediens [bar]: 25, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 30, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Accessory (EF013236)TRUE
AprīkojumsSNV-ST un vizuālais adapteris
ApstiprinājumsEAC
AukstumaģentiR717
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsŠķidruma līmeņa lodziņi
Izstrādājuma nosaukumsSkatstikls
Izstrādājumu grupaSkatstikli
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Maks. Maks. spiediens [bar]25.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]363 psig
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionLLG 185 SF Liquid level glasses
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsLLG 185 SF
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsLLG
Sigth glass length [mm]185 mm
Šķidrumu grupa1
Spare part (EF013237)TRUE
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]86 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.536 Kilogram
Neto svars7.89 Kilogram
Volume17.612 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428200189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm