Danfoss logo
LLG 1550 - 2512+055

Skatstikls, LLG 1550

2512+055

Produkta veids: LLG 1550, Aprīkojums: Metināšanas nipeļi, Maks. Maks. spiediens [bar]: 25, Temperatūras diapazons [°C]: -10 - 100, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Accessory (EF013236)TRUE
AprīkojumsMetināšanas nipeļi
ApstiprinājumsEAC
Apvienots pēcLLG 740 + LLG 740
AukstumaģentiR717
Cita RoHS dokumentācijaSaudi Arabia RoHS
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsŠķidruma līmeņa lodziņi
Izstrādājuma nosaukumsSkatstikls
Izstrādājumu grupaSkatstikli
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Maks. Maks. spiediens [bar]25.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 1550 Liquid level glasses
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsLLG 1550
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsLLG
Sigth glass length [mm]1550 mm
Šķidrumu grupa1
Spare part (EF013237)TRUE
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]14 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars48.34 Kilogram
Neto svars36.88 Kilogram
Volume88.572 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428200264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm