Danfoss logo
LLG 590 - 2512+051

Skatstikls, LLG 590

2512+051

Produkta veids: LLG 590, Aprīkojums: Metināšanas nipeļi, Maks. Maks. spiediens [bar]: 25, Temperatūras diapazons [°C]: -10 - 100, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsMetināšanas nipeļi
ApstiprinājumsEAC
Apvienots pēcLLG 185 + LLG 335
AukstumaģentiR717
Cita RoHS dokumentācijaSaudi Arabia RoHS
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsViens bloks
InspectionTextNachfolger: 2512+05100
Izstrādājuma aprakstsŠķidruma līmeņa lodziņi
Izstrādājuma nosaukumsSkatstikls
Izstrādājumu grupaSkatstikli
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]25.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]363 psig
Material DescriptionLLG 590 Liquid level glasses
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsLLG 590
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsLLG
Sigth glass length [mm]590 mm
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]14 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars18.921 Kilogram
Neto svars16.91 Kilogram
Volume36.378 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428200301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm