Danfoss logo
LLG 185 - 2512+049

Skatstikls, LLG 185

2512+049

Produkta veids: LLG 185, Aprīkojums: Metināšanas nipeļi, Maks. Maks. spiediens [bar]: 25, Temperatūras diapazons [°C]: -10 - 100, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprīkojumsMetināšanas nipeļi
ApstiprinājumsEAC
AukstumaģentiR717
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsŠķidruma līmeņa lodziņi
Izstrādājuma nosaukumsSkatstikls
Izstrādājumu grupaSkatstikli
KategorijaArt. 4, par. 3
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Maks. Maks. spiediens [bar]25.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]363 psig
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionLLG 185 Liquid level glasses
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsLLG 185
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsLLG
Sigth glass length [mm]185 mm
Šķidrumu grupa1
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]212 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]14 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars7.358 Kilogram
Neto svars6.67 Kilogram
Volume16.752 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428200325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm