Skatstikls, LLG 590
027X0305
Izstrādājuma apraksts: Šķidruma līmeņa lodziņi, Iekļautās daļas: Metināšanas nipelis pagarināts
027X0305
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iekļautās daļas | Metināšanas nipelis pagarināts |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Šķidruma līmeņa lodziņi |
| Izstrādājuma nosaukums | Skatstikls |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | LLG 1145, 45" LIQUID LEVEL GLASS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | LLG 590 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | LLG |
| Temperatūras diapazons [°C] | 100 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 20.58 Kilogram |
| Neto svars | 0.007 Kilogram |
| Volume | 135.971 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428869089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |