Skatstikls, LLE
1100A-RN
Korpusa materiāls: Tērauds, Ievietošanas garums [collas]: 4
1100A-RN
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Environment | Frost shield |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Ievietošanas garums [collas] | 4.000 colla |
| Izstrādājuma nosaukums | Skatstikls |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa materiāls | Tērauds |
| Lens | Reflex |
| Material Description | Level Eye w/ Frost shield |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | LLE |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Square end |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.89 Kilogram |
| Neto svars | 0.89 Kilogram |
| Volume | 0.275 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162603789 |
| Proposition 65 | No significant risk |