Danfoss logo
080Z2837, 080Z2839, 080Z2840, 080Z2841, 080Z2842

Gāzes noteikšanas sensors, DGS

080Z2841

1. sensora tips: Pusvadītājs, Aukstumaģ. diapazona [miljonās daļas] 1. sensors: 0 - 2000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. sensora tipsPusvadītājs
AprīkojumsZummers un gaisma
ApstiprinājumsCEETL
Aukstumaģ. diapazona [miljonās daļas] 1. sensors [maks.]2000 ppm
Aukstumaģ. diapazona [miljonās daļas] 1. sensors [min.]0 ppm
AukstumaģentiR125R143aR32R404AR407CR410AR448AR452BR507A
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]27 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]21 V
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Iekļautās daļasKabeļu blīvslēgiKalibrācijas sert.
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma nosaukumsGāzes noteikšanas sensors
Izstrādājumu grupaSensori
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionGas Sensor - DGS-SC HFC gr.3 + LED&Buzz
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsDGS
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Reakcijas aizkave [s]0 s
Relatīvais mitrums (RM) [%] [maks.]90 % RH
Relatīvais mitrums (RM) [%] [min.]15 % RH
Satur akumulatoriNo
Strāvas patēriņš [A]0.25 A
Supply voltage [V] DC [max]29.00 V
Supply voltage [V] DC [min]19.00 V
Temperatūras diapazons [°C] [Max]60 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-35 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]140 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-31 °F
Trauksmes apakšējie ierobežojumi [miljonās daļas], 1.sensors500 ppm
Trauksmes augšējie ierobežojumi [miljonās daļas], 1.sensors500 ppm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.384 Kilogram
Neto svars0.26 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.23 Liter
EAN/UPC5715162983294