Danfoss logo
DGS spare part

Apkopes komplekts, DGS

080Z2816

Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1. sensora tipsPusvadītājs
AprīkojumsSākotnēji kalibrēts
Aukstumaģ. diapazona [miljonās daļas] 1. sensors [maks.]2000 ppm
Aukstumaģ. diapazona [miljonās daļas] 1. sensors [min.]0 ppm
AukstumaģentiR134a
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
ES RoHS atbilstībaYes
Gāzes noteikšanas sensora versijaSpare sensor HFC gr.2
Iekļautās daļasKalibrācijas sertifikāts
Iepakojuma formātsViens bloks
Specifikācija
Vērtība
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Izstrādājuma nosaukumsApkopes komplekts
Izstrādājumu grupaSensors spare parts
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionSpare sensor HFC gr.2
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsDGS
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-22 °F
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Width (EF000008)40

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.038 Kilogram
Neto svars0.022 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.109 Liter
EAN/UPC5702428557160