Apkopes komplekts, DGS
080Z2815
Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.1
080Z2815
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1. sensora tips | Pusvadītājs |
| Aprīkojums | Sākotnēji kalibrēts |
| Aukstumaģ. diapazona [miljonās daļas] 1. sensors [maks.] | 2000 ppm |
| Aukstumaģ. diapazona [miljonās daļas] 1. sensors [min.] | 0 ppm |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R452AR454AR454BR454CR513A |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| Gāzes noteikšanas sensora versija | Spare sensor HFC gr.1 |
| Iekļautās daļas | Kalibrācijas sertifikāts |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Apkopes komplekts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Sensors spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Spare sensor HFC gr.1 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta veids | DGS |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -30 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 122 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -22 °F |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.038 Kilogram |
| Neto svars | 0.022 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.109 Liter |
| EAN/UPC | 5702428557177 |